| Daten | DTT 6801 | |
|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 400/460 V 3~¹ | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 4000 / 4250 W |
| L35/L50 | 3260 / 3495 W | |
| Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
| Kältemittel | R134a (GWP 1430), 1250 g | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
| IP 34 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | |
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.