Green Series DTT 6000
DTT 6301
Green Series DTx 6000 Kühlgerät Dachaufbau für indoor Anwendungen 1500W
230VAC MC 9006 R513A
Produktnummer:
13256371015
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Kondensatschutz - Vierfacher Schutz vor Kondensat dank eines idealen, patentierten Kondensatmanagementsystems
- Kondensatschutz - Die Warmluft wird über einen großen Verdampfer verteilt, wodurch die Luftgeschwindigkeit reduziert und das Risiko von Wasserübertrag in den Schaltschrank minimiert wird
- Kondensatschutz - Die Positionierung des Verdampfers im oberen Bereich des Kühlgeräts ermöglicht einen störungsfreien Kondensatablauf ohne Kontakt mit dem Schaltschrank
- Kondensatschutz - Der optimierte Kältekreislauf verhindert die Bildung von Kältebrücken und reduziert das Risiko, dass Kondensat in den Schaltschrank tropft
Produktinformationen "DTT 6301 230V CON VAH"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Kondensatschutz - Vierfacher Schutz vor Kondensat dank eines idealen, patentierten Kondensatmanagementsystems
- Kondensatschutz - Die Warmluft wird über einen großen Verdampfer verteilt, wodurch die Luftgeschwindigkeit reduziert und das Risiko von Wasserübertrag in den Schaltschrank minimiert wird
- Kondensatschutz - Die Positionierung des Verdampfers im oberen Bereich des Kühlgeräts ermöglicht einen störungsfreien Kondensatablauf ohne Kontakt mit dem Schaltschrank
- Kondensatschutz - Der optimierte Kältekreislauf verhindert die Bildung von Kältebrücken und reduziert das Risiko, dass Kondensat in den Schaltschrank tropft
- Artikelnummer
- 13256371015
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- Multi-Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,53
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,42
- Einschaltstrom 50Hz
- 19,7 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 23,2 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Dachaufbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,98 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1140 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 10 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 1500 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 1620 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 1500 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 1000 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 1160 W
- Kältemittelmenge (g)
- 725 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 1820 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 1970 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 990 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 10 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 45 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131055006
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 435 mm x 595 mm x 495 mm
- Artikelnummer
- 13256371015
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- Multi-Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,53
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,42
- Einschaltstrom 50Hz
- 19,7 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 23,2 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Dachaufbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,98 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1140 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 10 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 5528 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 3412 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 3958 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 20553,4 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 1071 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 521 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 10 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 99,225 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131055006
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 17,13 zoll x 23,43 zoll x 19,49 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 47.32 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 469.44 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.39 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 989.53 KB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. DTT 6301 230V MC | N/A | 47.32 MB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTT 6301 230V CON VAH
- A
- 390 mm
- B
- 490 mm
- X
- 595 mm
- Y
- 435 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 15.35 in
- B
- 19.29 in
- X
- 23.43 in
- Y
- 17.13 in
- Z
- 19.49 in
Abmessungen