Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTT 6401 400V 3~ LED 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Kondensatschutz - Vierfacher Schutz vor Kondensat dank eines idealen, patentierten Kondensatmanagementsystems
  • Kondensatschutz - Die Warmluft wird über einen großen Verdampfer verteilt, wodurch die Luftgeschwindigkeit reduziert und das Risiko von Wasserübertrag in den Schaltschrank minimiert wird
  • Kondensatschutz - Die Positionierung des Verdampfers im oberen Bereich des Kühlgeräts ermöglicht einen störungsfreien Kondensatablauf ohne Kontakt mit dem Schaltschrank
  • Kondensatschutz - Der optimierte Kältekreislauf verhindert die Bildung von Kältebrücken und reduziert das Risiko, dass Kondensat in den Schaltschrank tropft
Technische Daten
Artikelnummer
13256432055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,54
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,31
Einschaltstrom 50Hz
10 A
Einschaltstrom 60Hz
12 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Dachaufbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1300 W
Bemessungsleistung 60Hz
1598 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
2000 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
2100 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
2000 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
1540 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1600 W
Kältemittelmenge (g)
650 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1820 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1970 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
885 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
990 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
51 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131055082
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Artikelnummer
13256432055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,54
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,31
Einschaltstrom 50Hz
10 A
Einschaltstrom 60Hz
12 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Dachaufbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1300 W
Bemessungsleistung 60Hz
1598 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
6824 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
7166 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
5255 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
5459 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
18427,19 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
1071 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
521 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
521 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
112,455 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131055082
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
17,13 zoll x 23,43 zoll x 19,49 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.32 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Produktdatenblatt DE pdf 469.44 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.39 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 6401 400V SC N/A pdf 44.32 MB Download

Technical Drawings

DTT 6401 400V 3~ LED 7035

Abmessungen
A
390 mm
B
490 mm
X
595 mm
Y
435 mm
Z
495 mm
A
15,35 in
B
19,29 in
X
23,43 in
Y
17,13 in
Z
19,49 in