Sie sehen derzeit Inhalte für: Philippinen · Deutsch

Produktinformationen "DTT 6201 230V LED VAH"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Kondensatschutz - Vierfacher Schutz vor Kondensat dank eines idealen, patentierten Kondensatmanagementsystems
  • Kondensatschutz - Die Warmluft wird über einen großen Verdampfer verteilt, wodurch die Luftgeschwindigkeit reduziert und das Risiko von Wasserübertrag in den Schaltschrank minimiert wird
  • Kondensatschutz - Die Positionierung des Verdampfers im oberen Bereich des Kühlgeräts ermöglicht einen störungsfreien Kondensatablauf ohne Kontakt mit dem Schaltschrank
  • Kondensatschutz - Der optimierte Kältekreislauf verhindert die Bildung von Kältebrücken und reduziert das Risiko, dass Kondensat in den Schaltschrank tropft
Technische Daten
Artikelnummer
13256241015
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,51
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,37
Einschaltstrom 50Hz
9,1 A
Einschaltstrom 60Hz
11,5 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Dachaufbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,663 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,805 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
1000 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
1080 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
1000 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
600 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
640 W
Kältemittelmenge (g)
400 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
570 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
590 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 10 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
35 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054818
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Artikelnummer
13256241015
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,51
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,37
Einschaltstrom 50Hz
9,1 A
Einschaltstrom 60Hz
11,5 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Dachaufbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,663 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,805 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
3412 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
3753 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
2047 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
2184 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
11339,81 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
335 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
335 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 10 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
77,175 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054818
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
17,76 zoll x 23,15 zoll x 15,47 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 50.37 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Produktdatenblatt DE pdf 490.88 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC N/A pdf 50.37 MB Download

Technical Drawings

DTT 6201 230V LED VAH

Abmessungen
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10,24 in
B
19,37 in
X
23,15 in
Y
17,76 in
Z
15,47 in