Serie 9000 DTI/DTS: Para aplicaciones básicas.

  • DTI: Unidades de refrigeración parcialmente montadas en el lateral o en la puerta del recinto.
  • DTS: Unidades de refrigeración montadas en el lateral o en la puerta del recinto.
  • Unidades de refrigeración en versión industrial comprobada.
  • Versión técnicamente sencilla con un controlador estándar económico.
Resultados 7/7
Modelo Capacidad frigorífica Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal cURus EAC CE UKCA
DTS 9011H 300 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFI 9021 320 W 326/326/464 x 385 x 252 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 W 329/329 x 385 x 252 mm 115 / 230 V
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
DTI 9341 1,5 kW 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9341 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9541 2,5 kW 1536 x 485 x 240 mm 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm
disponible en preparación opcional