Datos | DTT 6201 | |||
---|---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 1000 / 1080 W | ||
A35/A50 | 600 / 640 W | |||
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Refrigerante | R134a (GWP 1430), 400 g | |||
Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | ||
Gestión de condensado | sistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad |
1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos).
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.