You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTT 6101 230V LED 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
  • Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
  • Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
  • Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
Datos técnicos
Número de artículo
13256141055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,09
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,25
Corriente de arranque a 50 Hz
19,7 A
Corriente de arranque a 60 Hz
23 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje superior
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
458 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,532 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
500 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
665 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
500 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
370 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
400 W
Cantidad de refrigerante (g)
400 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
570 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
33 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054740
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Número de artículo
13256141055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,09
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,25
Corriente de arranque a 50 Hz
19,7 A
Corriente de arranque a 60 Hz
23 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje superior
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
458 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,532 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1706 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
2269 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1262 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1365 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
11339,81 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
335 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
335 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
72,765 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054740
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 50.37 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC N/A pdf 50.37 MB Download

Technical Drawings

DTT 6101 230V LED 7035

Dimensiones
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in