You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTT 6401 400V 3~ LED VAH"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
  • Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
  • Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
  • Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
Datos técnicos
Número de artículo
13256432015
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,54
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,31
Corriente de arranque a 50 Hz
10 A
Corriente de arranque a 60 Hz
12 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje superior
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1,3 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1598 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
2000 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
2100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
2000 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
1540 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
1600 W
Cantidad de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
1820 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1970 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
990 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
51 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131055075
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Número de artículo
13256432015
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,54
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,31
Corriente de arranque a 50 Hz
10 A
Corriente de arranque a 60 Hz
12 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje superior
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1,3 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1598 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
6824 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
7166 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
5255 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
5459 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
18427,19 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
1071 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
521 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
112,455 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131055075
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.32 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 469.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 6401 400V SC N/A pdf 44.32 MB Download

Technical Drawings

DTT 6401 400V 3~ LED VAH

Dimensiones
A
390 mm
B
490 mm
X
595 mm
Y
435 mm
Z
495 mm
A
15.35 in
B
19.29 in
X
23.43 in
Y
17.13 in
Z
19.49 in