You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTT 6204 400V 2~ LED 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
  • Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
  • Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
  • Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
Datos técnicos
Número de artículo
13816249355
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
LED
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,0
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,2
Corriente de arranque a 50 Hz
19,7 A
Corriente de arranque a 60 Hz
23 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje superior
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
475 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
505 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
950 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
950 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
650 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
750 W
Cantidad de refrigerante (g)
280 g
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Peso del producto (kg)
32 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Número de artículo
13816249355
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
LED
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,0
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,2
Corriente de arranque a 50 Hz
19,7 A
Corriente de arranque a 60 Hz
23 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje superior
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
475 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
505 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3242 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2218 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2559 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
9,877 oz.
Tipo de refrigerante
R1234yf
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
347 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Peso del producto (lb.)
70,55 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6204 400V 2~ LED 7035

Dimensiones
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in