GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6301
Green Series DTx 6000 Climatizadores Montaje superior for indoor app. 1500W
230VAC MC 9006 R513A
Número de producto:
13256371015
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
- Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
Información sobre el producto "DTT 6301 230V CON VAH"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
- Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
- Número de artículo
- 13256371015
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Multi-Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,53
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,42
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 19,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 23,2 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje superior
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,98 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1140 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1620 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1160 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 725 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 1820 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 1970 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 990 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 10 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 45 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131055006
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 435 mm x 595 mm x 495 mm
- Número de artículo
- 13256371015
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Multi-Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,53
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,42
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 19,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 23,2 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje superior
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,98 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1140 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5528 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3412 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3958 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 20553,4 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 1071 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 10 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 99,225 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131055006
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 47.32 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 469.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 989.53 KB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. DTT 6301 230V MC | N/A | 47.32 MB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTT 6301 230V CON VAH
- A
- 390 mm
- B
- 490 mm
- X
- 595 mm
- Y
- 435 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 15.35 in
- B
- 19.29 in
- X
- 23.43 in
- Y
- 17.13 in
- Z
- 19.49 in
Dimensiones