GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6601
Green Series DTx 6000 Climatizadores Montaje superior for indoor app. 3000W
400VAC 3~ SC 9006 R513A
Número de producto:
13256632015
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
- Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
Información sobre el producto "DTT 6601 400V 3~ LED VAH"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Protección contra la condensación - Cuádruple protección contra el condensado gracias a un sistema de separación del líquido de condensación ideal y patentado
- Protección contra la condensación - El aire caliente se distribuye por un evaporador de gran tamaño, lo que reduce la velocidad del aire y minimiza el riesgo de que se introduzca agua en el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - La ubicación del evaporador en la parte superior de la unidad de refrigeración facilita un drenaje del condensado sin problemas y sin que este entre en contacto con el armario eléctrico
- Protección contra el condensado - El circuito de refrigeración optimizado evita la formación de puentes térmicos y reduce el riesgo de que el condensado gotee en el armario eléctrico
- Número de artículo
- 13256632015
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,16
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,8
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 8,9 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 9,9 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje superior
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 1,39 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1780 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 3200 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 3000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 2000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 2250 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1250 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 1970 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 2180 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1420 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1530 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 10 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 75 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131055181
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 485 mm x 795 mm x 575 mm
- Número de artículo
- 13256632015
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,16
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,8
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 8,9 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 9,9 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje superior
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 1,39 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1780 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 10919 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 6824 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7677 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 35436,9 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 1159 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 836 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 836 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 10 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 165,375 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131055181
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 19.1 inch x 31.3 inch x 22.64 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.57 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 435.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 434.4 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 1007.02 KB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| OP. inst. DTT 6601 400V SC | N/A | 46.57 MB | Download |
Technical Drawings
DTT 6601 400V 3~ LED VAH
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 795 mm
- Y
- 485 mm
- Z
- 575 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.3 in
- Y
- 19.09 in
- Z
- 22.64 in
Dimensiones