DTT 6801

Condizionatori εCOOL 4000 W

I condizionatori DTT utilizzano il nostro sistema anticondensa completamente brevettato. Questi condizionatori sono stati progettati per essere posizionati nella parte superiore dell'armadio elettrico in presenza di spazi ridotti o passaggi da mantenere sgombri.

  • 3 dimensioni e 6 potenze refrigeranti
  • Sicurezza: quadrupla protezione dalla condensa grazie alla gestione brevettata
  • Facilità di manutenzione: montaggio e manutenzione senza utensili
  • Facilità di manutenzione: tutta la calotta si può rimuovere in avanti. Panno filtrante (opzionale) facilmente accessibile ed elementi di comando situati nella zona frontale.
  • Efficienza energetica: risparmio di energia di circa il 20 % grazie all’impiego di componenti più potenti e leggeri
  • Efficienza energetica: Multi-Controller opzionale con modalità di risparmio energetico
  • Disponibile anche in acciaio inox

montaggio a tetto

grado di protezione

NEMA modello 12

Conformità EurAsian

massima EER / risparmio energetico

montaggio senza utensili

cambio panno filtrante senza utensili

facilità di manutenzione

Customizable

Dati tecnici

DatiDTT 6801
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~¹
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A354000 / 4250 W
A35/A503260 / 3495 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 1250 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
Separazione condensasistema di evaporazione condensa integrato
con allarme di riempimento

1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio 

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 6801 400V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 6801 400V SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 440 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 4,3 MB Download

Dima

  • inglese
pdf 52 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTT 6801
VarianteTensione nominale400/460 V AC
Controller standardCodice articolo13256832055
Multi ControllerCodice articolo13256862055
V2A, Controller standardCodice articolo13256832015
V2A, Multi ControllerCodice articolo13256862015

Benefici del prodotto

  1. 1

    Gestione attiva della condensa

    L'evaporatore di condensa utilizza il calore per eliminare la condensa anche quando il sistema non è nella fase attiva di raffreddamento.

  2. 2

    Compatibile

    con armadi elettrici di qualsiasi produttore.

  3. 3

    Componenti duraturi e affidabili

    Ventilatori, scambiatori di calore e compressori di alta qualità garantiscono un raffreddamento sicuro dei componenti dell'armadio elettrico.

  4. 4

    Efficienza energetica

    Il nostro Multi-Controller (MC) opzionale collegato a un sensore permette lo spegnimento automatico del ventilatore quando non serve.

  5. 5

    Resistente copertura in acciaio

    Copertura rivestita a polvere o in acciaio inossidabile progettata per ambienti industriali. Può essere verniciata in diversi colori per adattarsi all’alloggiamento o alla macchina.

  6. 6

    Manutenzione semplice e veloce

    Accesso facile agli elementi di comando nella zona frontale grazie alla copertura rimovibile.

  7. 7

    Costi di manutenzione ridotti

    L’ambiente è sporco? Grazie al nostro telaio opzionale di montaggio rapido del panno filtrante e a un filtro standard Pfannenberg è possibile prolungare la durata del condizionatore e ridurre i costi di manutenzione.