Condizionatori NEMA
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) è l’associazione dei produttori americani di attrezzature elettriche che definisce i principali standard di costruzione per gli Stati Uniti e il Canada.
Pfannenberg offre i condizionatori NEMA per le seguenti applicazioni: Indoor (NEMA type 12), Outdoor (NEMA type 3R/4) e Outdoor / Wash-down (NEMA type 4/4X).
Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Protezione | Tensione nominale | cULus | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS 3031 | 306 W | 393.7 x 177.8 x 191.4 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | |||||
DTS 3031 VA | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3061 | 694 W | 512 x 254 x 274 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | |||||
DTS 3081 | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3161 | 1,24 kW | 748 x 395 x 237 mm | NEMA 3R/4 | 115 V / 230 V / 400/460 V 3~ | |||||
DTS 3141 | NEMA TYP 12 | 115 V / 230V / 400/460 V 3~ | |||||||
DTS 3181 | NEMA 4/4X | 115 V / 230 V / 400/460 V 3~ | |||||||
DTS 3165 | 1,95 kW | 914 x 305 x 305 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTS 3185 | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3261 | 1,9 kW | 1209 x 395 x 326 mm | NEMA 3R/4 | 230 V / 400 V 3~ | |||||
DTS 3241 | 1209 x 395 x 269 mm | NEMA TYP 12 | 230 V / 460 V 3~ | ||||||
DTS 3281 | 1209 x 395 x 326 mm | NEMA 4/4X | 230 V / 400 V 3~ | ||||||
DTS 3265 | 3,32 kW | 1347 x 406 x 301 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTS 3285 | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3461C | 5,8 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | |||||
DTS 3481C | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3661C | 7,2 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | |||||
DTS 3681C | NEMA 4/4X |
disponibile
in preparazione
opzionale