DTT 6301

Condizionatore per montaggio su tetto εCOOL da 1500 W

I condizionatori DTT utilizzano il nostro sistema anticondensa completamente brevettato. Questi condizionatori sono stati progettati per essere posizionati nella parte superiore dell'armadio elettrico in presenza di spazi ridotti o passaggi da mantenere sgombri.

  • 3 dimensioni e 6 potenze refrigeranti
  • Sicurezza: quadrupla protezione dalla condensa grazie alla gestione brevettata
  • Facilità di manutenzione: montaggio e manutenzione senza utensili
  • Facilità di manutenzione: tutta la calotta si può rimuovere in avanti. Panno filtrante (opzionale) facilmente accessibile ed elementi di comando situati nella zona frontale.
  • Efficienza energetica: risparmio di energia di circa il 20 % grazie all’impiego di componenti più potenti e leggeri
  • Efficienza energetica: Multi-Controller opzionale con modalità di risparmio energetico
  • Disponibile anche in acciaio inox

montaggio a tetto

grado di protezione

NEMA modello 12

Conformità EurAsian

massima EER / risparmio energetico

montaggio senza utensili

cambio panno filtrante senza utensili

facilità di manutenzione

Customizable

Dati tecnici

DatiDTT 6301
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A351500 / 1620 W
A35/A501000 / 1160 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 725 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
IP 34verso l’ambiente, se usato come da specifica
Separazione condensasistema di evaporazione condensa integrato
con allarme di riempimento

1 L'unità a 400V può funzionare a 460V attraverso il ricollegamento manuale del trasformatore su un diverso pin. 

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
Op. inst. DTT 6301 230V MC pdf 50 MB Download
Op. inst. DTT 6301 230V SC pdf 45 MB Download
OP. inst. DTT 6301 115V SC pdf 46 MB Download
OP. inst. DTT 6301 400V 2~ MC pdf 49 MB Download
OP. inst. DTT 6301 400V 2~ SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 470 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 4,4 MB Download

Dima

  • inglese
pdf 130 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTT 6301
VarianteTensione nominale400 V AC230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo132563490551325634105513256344055
Multi ControllerCodice articolo1325637905513256371055a richiesta
V2A, Controller standardCodice articolo1325634901513256341015a richiesta
V2A, Multi ControllerCodice articoloa richiestaa richiestaa richiesta

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Gestione attiva della condensa

    L'evaporatore di condensa utilizza il calore per eliminare la condensa anche quando il sistema non è nella fase attiva di raffreddamento.

  2. 2

    Compatibile

    con armadi elettrici di qualsiasi produttore.

  3. 3

    Componenti duraturi e affidabili

    Ventilatori, scambiatori di calore e compressori di alta qualità garantiscono un raffreddamento sicuro dei componenti dell'armadio elettrico.

  4. 4

    Efficienza energetica

    Il nostro Multi-Controller (MC) opzionale collegato a un sensore permette lo spegnimento automatico del ventilatore quando non serve.

  5. 5

    Resistente copertura in acciaio

    Copertura rivestita a polvere o in acciaio inossidabile progettata per ambienti industriali. Può essere verniciata in diversi colori per adattarsi all’alloggiamento o alla macchina.

  6. 6

    Manutenzione semplice e veloce

    Accesso facile agli elementi di comando nella zona frontale grazie alla copertura rimovibile.

  7. 7

    Costi di manutenzione ridotti

    L’ambiente è sporco? Grazie al nostro telaio opzionale di montaggio rapido del panno filtrante e a un filtro standard Pfannenberg è possibile prolungare la durata del condizionatore e ridurre i costi di manutenzione.