PCM Celle di Peltier

Le celle di Peltier Pfannenberg offrono una climatizzazione affidabile degli armadi per applicazioni in cui dimensioni compatte, prestazioni robuste e funzionamento a bassa manutenzione sono essenziali. Progettate per ambienti industriali impegnativi, combinano raffreddamento e riscaldamento in un unico dispositivo, consentono un’installazione indipendente dalla posizione e sono adatte all’uso in un’ampia gamma di temperature ambiente.

Risultati 3/3
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Potenza calorifica Protezione Tensione nominale CE UKCA
PCM 55 56 W 170x130x168 mm 117 W NEMA 4/4X 24V DC
PCM 70 74 W 170x130x168 mm 180 W NEMA 4/4X 24V DC
PCM 120 121 W 320x130x167 mm 251 W NEMA 4/4X 24V DC
disponibile in preparazione opzionale