Condizionatori a montaggio laterale o semi-incassato
- DTI: Condizionatori semi-incassati montati sul lato o sulla porta dell’armadio elettrico. Il fissaggio brevettato consente un’installazione estremamente facile e rapida da parte di una sola persona in soli 3 minuti.
- DTS: Condizionatori montati sul lato o sulla porta dell’armadio elettrico. Il loro uso è preferito quando le installazioni dell’armadio non consentono un montaggio semi-incassato o quando il montaggio semi-incassato pregiudicherebbe la distribuzione dell’aria raffreddata nell’armadio.
Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | cURus | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS 9011H | 300 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | |||||
DTFI 9021 | 320 W | 326/326/464 x 385 x 252 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTI 9021 | 320 W | 329/329 x 385 x 252 mm | 115 / 230 V | |||||
DTI 9031 | 510 W | 562 x 310 x 212/212/353 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||
DTI 9041 | 870 W | 599 x 380 x 231/231/363 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm | |||||||
DTI 9341 | 1,5 kW | 1536 x 485 x 180 mm | 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9341 | 1539 x 485 x 180 mm | |||||||
DTI 9441 | 2,0 kW | 1536 x 485 x 240 mm | 400 V 3~ | |||||
DTS 9441 | 1543 x 485 x 240 mm | |||||||
DTI 9541 | 2,5 kW | 1536 x 485 x 240 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTS 9541 | 1543 x 485 x 240 mm |
disponibile
in preparazione
opzionale