Condizionatori a montaggio laterale o semi-incassato
- DTI: Condizionatori semi-incassati montati sul lato o sulla porta dell’armadio elettrico. Il fissaggio brevettato consente un’installazione estremamente facile e rapida da parte di una sola persona in soli 3 minuti.
- DTS: Condizionatori montati sul lato o sulla porta dell’armadio elettrico. Il loro uso è preferito quando le installazioni dell’armadio non consentono un montaggio semi-incassato o quando il montaggio semi-incassato pregiudicherebbe la distribuzione dell’aria raffreddata nell’armadio.
Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | cURus | CE | UKCA | cULus | EAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTI 6X1E | 2,8 kW | 1538 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6X1E | 1547 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6X2E | 4,5 kW | 1538 x 485 x 372 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6X2E | 1547 x 485 x 372 mm | ||||||||
DTI 6201 | 1,15 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6201 | 1540 x 485 x 218 mm | ||||||||
DTI 6201C | 1.000 W | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6201C | 968 x 410 x 253 mm | ||||||||
DTI 6301 | 1,55 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 2~ | ||||||
DTS 6301 | 1540 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||||
DTI 6301C | 1,5 kW | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6301C | 968 x 410 x 253 mm | ||||||||
DTI 6401 | 2,0 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6401 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6501 | 2,5 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 400 V 3~ | ||||||
DTS 6501 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6801 | 4,0 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | ||||||
DTS 6801 | 1540 x 485 x 372 mm |
disponibile
in preparazione
opzionale