| Dati | DTT 6401 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400/460 V 3~¹ | 230 V | ||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 2000 / 2100 W | |
| A35/A50 | 1540 / 1600 W | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 750 g | ||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
| Separazione condensa | sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento | ||
1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.