DTT 6801

Climatiseur εCOOL pour montage sur le toit 4000 W
  • variété de produits : 3 tailles d'installation et 6 puissances
  • sécurité : protection quadruplée contre les condensats grâce au système de gestion des condensats breveté
  • facilité d'entretien : montage et maintenance sans outils grâce au châssis de montage rapide
  • facilité d'entretien : couvercle entièrement amovible vers l'avant. Tapis de filtration d'accès facile (facultatif) et éléments de contrôle à l'avant.
  • économique : environ 20 % d'économie énergétique grâce aux composants, plus légers et efficaces
  • économique : multi-contrôleur facultatif avec opération en mode d'économie énergétique
  • concordance du design et de la couleur : mélange parfait de fonctionnalité et de design
  • disponible en acier inoxydable

montage sur le toit

système de protection

NEMA Type 12

Conformité EurAsie

taux de rendement énergétique maximal (EER)

montage sans outils

maintenance rapide sans outils

facilité d'entretien

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTT 6801
Tension nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~¹
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A354000 / 4250 W
A35/A503260 / 3495 W
Température ambiante+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 1250 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 6801 400V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 6801 400V SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 440 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 4,3 MB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 52 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTT 6801
TypeTension nominale400/460 V CA
Contrôleur standardNuméro d'article13256832055
Contrôleur à usage multipleNuméro d'article13256862055
V2A, Contrôleur standardNuméro d'article13256832015
V2A, Contrôleur à usage multipleNuméro d'article13256862015

Vidéo

Introduction aux climatiseurs εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Avantages du produit

  1. 1

    Contrôle actif du condensat

    L'évaporateur de condensat utilise la chaleur pour éliminer le condensat, même lorsque le système n'est pas en train de refroidir.

  2. 2

    Compatible

    avec les armoires électriques de n'importe quel fabricant.

  3. 3

    Composants durables et fiables

    Des ventilateurs, échangeurs thermiques et compresseurs de haute qualité garantissent un refroidissement sûr des composants de l'armoire électrique.

  4. 4

    Rendement énergétique

    Relié à une sonde, notre « Multi-Controller » (MC) en option éteint automatiquement le ventilateur lorsqu'il ne sert pas.

  5. 5

    Capot en acier robuste

    Capot en acier revêtu de poudres ou inox, conçu pour les environnements industriels. Peut être peint facilement pour s'adapter à l'enceinte ou la machine.

  6. 6

    Entretien facile et rapide

    Le capot amovible permet un accès rapide aux composants de commande de la face avant.

  7. 7

    Coûts d'entretien minimisés

    Environnement sale ? Grâce à notre bâti en option pour le montage rapide et sans outil du tapis filtrant et au filtre standard Pfannenberg, la durée de vie de l'unité peut être prolongée et les coûts d'entretien réduits.