PCM Module Peltier

Les modules Peltier Pfannenberg assurent une climatisation fiable des armoires pour des applications où la compacité, la robustesse des performances et un fonctionnement nécessitant peu de maintenance sont essentiels. Conçues pour des environnements industriels exigeants, elles combinent refroidissement et chauffage en un seul appareil, permettent une installation indépendante de la position et conviennent à une large plage de températures ambiantes.

Résultats 3/3
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Puissance calorifique Protection Tension nominale CE UKCA
PCM 55 56 W 170x130x168 mm 117 W NEMA 4/4X 24V DC
PCM 70 74 W 170x130x168 mm 180 W NEMA 4/4X 24V DC
PCM 120 121 W 320x130x167 mm 251 W NEMA 4/4X 24V DC
disponible en préparation en option