| Données | DTT 6601 | |
|---|---|---|
| Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | |
| 400/460 V 3~¹ | ||
| Puissance frigorifique selon EN 14511 | A35/A35 | 3000 / 3200 W |
| A35/A50 | 2000 / 2250 W | |
| Température ambiante | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
| Réfrigérant | R134a (GWP 1430), 1250 g | |
| Indice de protection selon EN 60529 | IP 54 | vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant |
| Gestion des condensats | système d’évaporation de condensat, intégré avec trop-plein de sécurité | |
1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.