Série 9000 DTI/DTS : pour applications standards

  • DTI : Climatiseurs partiellement intégrés montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Un mécanisme de fixation breveté permet une installation extrêmement facile et rapide par une seule personne en moins de 3 minutes.
  • DTS : Climatiseurs montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Leur utilisation est privilégiée lorsque les installations d'armoire ne permettent pas un montage partiellement intégré ou lorsque le montage partiellement intégré peut nuire à la distribution de l'air refroidi dans l'armoire.
Résultats 8/8
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus EAC CE UKCA
DTS 9011H 300 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFI 9021 320 W 326/326/464 x 385 x 252 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 W 329/329 x 385 x 252 mm 115 / 230 V
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
DTI 9241 1 000 W 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9241 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9341 1,5 kW 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9341 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9541 2,5 kW 1536 x 485 x 240 mm 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm
disponible en préparation en option