DTI/DTS 9041

Climatiseurs 870 W

DTI : pour montage partiellement intégré sur la porte ou le côté
DTS: pour montage externe sur la porte ou le côté

  • adapté à une utilisation avec porte de 400 mm de large
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds
  • contact défaut intégré sur la porte 
  • disponible avec système intégré d'évaporation des condensats en option
  • variantes DTI : montage rapide sans perçage ni collage du joint de l'armoire électrique

montage partiellement intégré (DTI)

montage sur le côté (DTS)

système de protection

grande distance entrée / sortie

montage sans outils (DTI)

Caractéristiques techniques

DonnéesDTI/DTS 9041
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A35810 W870 W790 W
A35/A50483 W580 W590 W
Température ambiante+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 400 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTX 9041 230V SC pdf 430 KB Download
Supplement DTX 9041 115V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 400V 2~ SC pdf 740 KB Download
Supplement DTX 9041 230V CC/MC pdf 460 KB Download
Supplem. DTx9041 400V 2~ CC/MC pdf 500 KB Download
Supplem. DTx 9041 115V CC/MC pdf 460 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 460 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 1,0 MB Téléchargement

Fiche technique 115V

  • anglais
pdf 340 KB Téléchargement

Fiche technique 230V

  • anglais
pdf 400 KB Téléchargement

Fiche technique 400V

  • anglais
pdf 410 KB Téléchargement

Découpe DTS 9041

  • anglais
  • allemand
pdf 150 KB Téléchargement

Cut-out DTS 9041

  • anglais
dxf 140 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D DTS

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D DTI

  • anglais
zip 4,4 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D DTS 400V

  • anglais
zip 8,2 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D DTI 400V

  • anglais
zip 6,9 MB Téléchargement

Manuel du Controller

  • allemand
  • anglais
  • français
  • néerlandais
  • suédois
  • italien
  • espagnol
pdf 8,6 MB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 530 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTI 9041
TypeTension nominale400 V CA230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article132990490551329904105513299044055
Multi-Contrôleur MCNuméro d'article132990790551329907105513299074055
Détails de la commandeDTS 9041
TypeTension nominale400 V CA230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article132490490551324904105513249044055
Multi-Contrôleur MCNuméro d'article132490790551324907105513249074055

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Vidéo

Avantages du produit

  1. 1

    Climatiseur standard

    avec un rapport qualité-prix attractif pour un refroidissement sûr des armoires de commande industrielles.

  2. 2

    Montage sans outils (DTI)

    Peut être installé par 1 personne en moins de 3 minutes, ce qui représente 55 % d'économie sur les coûts de montage.

  3. 3

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  4. 4

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  5. 5

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet au climatiseur de rester debout pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter le glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  6. 6

    Plateau à ressort (DTI)

    Il permet le montage du climatiseur par 1 seule personne. Il lui évite également de tomber s'il n'est pas surveillé.

  7. 7

    Adaptabilité maximale

    découpe compatible pour 4 classes de puissance.

  8. 8

    Joint intégré (DTI)

    finition et montage parfaits.

  9. 9

    Contact porte et d'erreur intégré

    pour mode standby automatique, si la porte est ouverte et ouverture d'un relais pour indication d'erreur centralisée, dans le cas d'absence de tension, de température trop élevée ou trop basse, de capteur de température défectueux ou de court-circuit dans le circuit d'air par exemple.