DTI/DTS 9041

Climatizador 870 W

DTI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
DTS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • adecuado para la utilización con un grosor de puerta de 400 mm
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor
  • contacto integrado de fallo y de puerta
  • disponible de manera opcional con sistema integrado de evaporación de condensado
  • variantes DTI: montaje rápido sin necesidad de taladrar y adherir el sello del recinto eléctrico

montaje parcialmente empotrado (DTI)

montaje lateral (DTS)

sistema de protección

amplia distancia

montaje sin herramientas (DTI)

Datos técnicos

DatosDTI/DTS 9041
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A35810 W870 W790 W
A35/A50483 W580 W590 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 400 g
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones

1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos)

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTX 9041 230V SC pdf 430 KB Download
Supplement DTX 9041 115V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 400V 2~ SC pdf 740 KB Download
Supplement DTX 9041 230V CC/MC pdf 460 KB Download
Supplem. DTx9041 400V 2~ CC/MC pdf 500 KB Download
Supplem. DTx 9041 115V CC/MC pdf 460 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 440 KB Descargar

Manual de instrucciones

  • inglés
pdf 1,0 MB Descargar

Hoja de datos 115V

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

Hoja de datos 230V

  • inglés
pdf 400 KB Descargar

Hoja de datos 400V

  • inglés
pdf 410 KB Descargar

Abertura DTS 9041

  • inglés
  • alemán
pdf 150 KB Descargar

Cut-out DTS 9041

  • inglés
dxf 140 KB Descargar

Modelo 3D DTS (STEP)

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Modelo 3D DTI (STEP)

  • inglés
zip 4,4 MB Descargar

Modelo 3D DTS 400V (STEP)

  • inglés
zip 8,2 MB Descargar

Modelo 3D DTI 400V (STEP)

  • inglés
zip 6,9 MB Descargar

Manual del controlador

  • alemán
  • inglés
  • francés
  • neerlandés
  • sueco
  • italiano
  • español
pdf 8,6 MB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 530 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTI 9041
TipoTensión nominal400 V CA230 V CA115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo132990490551329904105513299044055
Multi ControllerNúmero de artículo132990790551329907105513299074055
Detalles del pedidoDTS 9041
TipoTensión nominal400 V CA230 V CA115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo132490490551324904105513249044055
Multi ControllerNúmero de artículo132490790551324907105513249074055

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Números de artículo para otros tipos a petición.

Vídeo

Ventajas del producto

  1. 1

    Climatizador estándar

    atractiva relación precio-rendimiento para la refrigeración segura en el interior de armarios eléctricos industriales.

  2. 2

    Montaje sin necesidad de herramientas (DTI),

    instalable por 1 persona en menos de 3 minutos con un ahorro del 55 % en los costos de montaje.

  3. 3

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  4. 4

    Grandes distancias entre los orificios de ventilación de entrada y de salida

    para un paso seguro y la eliminación de los puntos calientes.

  5. 5

    Arista auxiliar para el montaje

  6. 6

    Placa de muelle (DTI)

    Permite que una persona pueda montar el climatizador. Previene la caída en ausencia de supervisión.

  7. 7

    Máxima variabilidad

    gracias a la plantilla compatible para 4 clases de potencia.

  8. 8

    Junta integrada (DTI)

    acabado y montaje perfecto.

  9. 9

    Contacto de la puerta y contacto de fallos integrados

    para el modo de stand-by automático, en caso de apertura de la puerta y de apertura de un relé como indicador de un fallo centralizado, ausencia de alimentación, temperatura demasiado alta o demasiado baja, sensor de temperatura defectuoso o cortocircuito en el circuito de aire.