Klimatyzatory montowane z boku szafy

  • DTI: Częściowo wpuszczone klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Opatentowane mocowanie umożliwia wyjątkowo szybki montaż, który może wykonać jedna osoba w 3 minuty.
  • DTS: Klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Ich zastosowanie jest preferowane, gdy instalacje szafy nie pozwalają na montaż częściowo wpuszczony lub gdy montaż taki niekorzystnie wpłynąłby na rozprowadzanie chłodzonego powietrza w szafie.
Wyniki 9/9
Typ Moc chłodnicza Wymiary (WxSxG) Napięcie znamionowe cURus EAC CE UKCA
DTS 9011H 300 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFI 9021 320 W 326/326/464 x 385 x 252 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 W 329/329 x 385 x 252 mm 115 / 230 V
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
DTI 9241 1 000 W 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9241 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9341 1,5 kW 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9341 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9441 2,0 kW 1536 x 485 x 240 mm 400 V 3~
DTS 9441 1543 x 485 x 240 mm
DTI 9541 2,5 kW 1536 x 485 x 240 mm 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm
dostępne w przygotowaniu opcjonalne

Klimatyzatory montowane z boku szafy

  • DTI: Częściowo wpuszczone klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Opatentowane mocowanie umożliwia wyjątkowo szybki montaż, który może wykonać jedna osoba w 3 minuty.
  • DTS: Klimatyzatory montowane z boku szafy lub na drzwiach szafy. Ich zastosowanie jest preferowane, gdy instalacje szafy nie pozwalają na montaż częściowo wpuszczony lub gdy montaż taki niekorzystnie wpłynąłby na rozprowadzanie chłodzonego powietrza w szafie.