9000er-DTI-/-DTS-Serie: für Basisanwendungen.
- DTI: Diese Geräte werden in nur 3 Minuten teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert.
- DTS: Geräte in dieser Ausführung werden an die Seite oder der Tür montiert.
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Vorgängerserie zu den neuesten 6000er-Geräten.
- Technisch einfache Ausführung mit günstigem Standard Controller.
| Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTS 9011H | 300 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | ||||
|
DTFI 9021 | 320 W | 326/326/464 x 385 x 252 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTI 9021 | 320 W | 329/329 x 385 x 252 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTI 9031 | 510 W | 562 x 310 x 212/212/353 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||
|
DTI 9041 | 870 W | 599 x 380 x 231/231/363 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm | |||||||
|
DTI 9241 | 1.000 W | 1536 x 485 x 180 mm | 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9241 | 1539 x 485 x 180 mm | |||||||
|
DTI 9341 | 1,5 kW | 1536 x 485 x 180 mm | 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9341 | 1539 x 485 x 180 mm | |||||||
|
DTI 9441 | 2,0 kW | 1536 x 485 x 240 mm | 400 V 3~ | ||||
| DTS 9441 | 1543 x 485 x 240 mm | |||||||
|
DTI 9541 | 2,5 kW | 1536 x 485 x 240 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||
| DTS 9541 | 1543 x 485 x 240 mm |
verfügbar
in Bearbeitung
optional