| Dane | DTT 6601 | |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 400/460 V 3~¹ | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 3000 / 3200 W |
| A35/A50 | 2000 / 2250 W | |
| Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 1250 g | |
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem |
| Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa | |
1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.