| Dane | DTT 6101 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
| 230 V | 115 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 500 / 665 W | |
| A35/A50 | 370 / 400 W | ||
| Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 400 g | ||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
| Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.