Klimatyzatory do użytku zewnętrznego
Firma Pfannenberg oferuje urządzenia do chłodzenia zewnętrznego certyfikowane zgodnie z normami NEMA: wewnątrz (NEMA Type 12), na zewnątrz (NEMA Type 3R / 4) a także na zewnątrz/do mycia (NEMA Type 4 / 4X)
Krajowe stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych (z ang. National Electrical Manufacturers Association – NEMA) to stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych ze Stanów Zjednoczonych, które określa główny zestaw norm konstrukcyjnych dla Stanów Zjednoczonych i Kanady.
| Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Ochrona | Napięcie znamionowe | cULus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTS 3031 | 306 W | 393.7 x 177.8 x 191.4 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | ||||
| DTS 3031 VA | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3061 | 694 W | 512 x 254 x 274 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | ||||
| DTS 3081 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3161 | 1,24 kW | 748 x 395 x 237 mm | NEMA 3R/4 | 115 V / 230 V / 400/460 V 2~ | ||||
| DTS 3181 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3165 | 1,95 kW | 914 x 305 x 305 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | ||||
| DTS 3185 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3261 | 1,9 kW | 1209 x 395 x 326 mm | NEMA 3R/4 | 230 V / 400 V 3~ | ||||
| DTS 3281 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3265 | 3,32 kW | 1347 x 406 x 301 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | ||||
| DTS 3285 | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3461C | 5,8 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | ||||
| DTS 3481C | NEMA 4/4X | ||||||||
|
DTS 3661C | 7,2 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | ||||
| DTS 3681C | NEMA 4/4X |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne