DTT 6101

Climatizador de techo εCOOL 500 W
  • variedad del producto: 3 tamaños de instalación y 6 rendimientos
  • seguridad: protección frente al condensado multiplicada por cuatro gracias al sistema de gestión de condensado ideal patentado
  • facilidad a la hora de realizar el servicio técnico: montaje y mantenimiento sin herramientas gracias al bastidor de instalación rápida
  • facilidad a la hora de realizar el servicio técnico: cubierta completa extraíble desde la parte frontal. Esteras de filtro (opcional) y elementos de control fácilmente accesibles en la parte frontal
  • eficiencia energética: aproximadamente un 20 % de ahorro de energía gracias a la utilización de componentes más ligeros y efectivos
  • eficiencia energética: multi-controller opcional con modo de funcionamiento de ahorro de energía
  • combinación de diseño y color: la mezcla perfecta de funcionalidad y diseño
  • disponible en acero inoxidable

montaje de techo

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Conformidad euroasiática

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

montaje sin herramientas

sustitución de estera de filtro sin herramientas

facilidad de mantenimiento

Customizable

Datos técnicos

DatosDTT 6101
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A35500 / 665 W
A35/A50370 / 400 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 400 g
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado
con desbordamiento de seguridad

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 460 KB Descargar

Plantilla

  • alemán
  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 4,7 MB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTT 6101
TipoTensión nominal230 V CA115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo1325614105513256144055
Multi ControllerNúmero de artículo1325617105513256174055
V2A, Standard ControllerNúmero de artículo13256141015bajo pedido
V2A, Multi ControllerNúmero de artículobajo pedidobajo pedido

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Vídeo

Presentamos los climatizadores εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Ventajas del producto

  1. 1

    Gestión activa de condensado

    El evaporador de condensado utiliza el calor para eliminar el condensado incluso cuando el sistema no se encuentra en la fase de refrigeración.

  2. 2

    Compatible

    con armarios eléctricos de cualquier fabricante.

  3. 3

    Componentes duraderos y fiables

    Ventiladores, intercambiadores de calor y compresores de alta calidad garantizan una refrigeración segura de los componentes del cuadro eléctrico.

  4. 4

    Eficiencia energética

    Nuestro Multi Controller (MC) opcional conectado a un sensor permite el apagado automático del ventilador cuando no es necesario.

  5. 5

    Cubierta robusta

    Cubierta con revestimiento en polvo o de acero inoxidable diseñada para entornos industriales. Se puede pintar en diferentes colores para adaptarse al armario eléctrico o a la máquina.

  6. 6

    Mantenimiento fácil y rápido

    Acceso fácil a los elementos de mando en la zona frontal gracias a la cubierta desmontable.

  7. 7

    Gastos de mantenimiento reducidos

    ¿El entorno es sucio? Gracias a nuestro bastidor opcional de montaje rápido de la estera de filtro y al filtro estándar de Pfannenberg, es posible prolongar la vida útil del climatizador y reducir los gastos de mantenimiento.