DTT 6801

Klimatyzatory do montażu dachowego εCOOL 4000 W
  • wariant produktu: 3 rozmiary montażowe i 6 opcji wydajności
  • bezpieczeństwo: poczwórna ochrona przed kondensacją dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
  • łatwość obsługi serwisowej: montaż i konserwacja nie wymagają używania narzędzi dzięki ramie szybkiego montażu
  • łatwość obsługi serwisowej: cała pokrywa demontowalna od frontu. Łatwo dostępne maty filtrujące (opcjonalne) i elementy sterujące w części frontowej.
  • oszczędność energii: około 20 % mniejsze zużycie energii dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych i lżejszych komponentów
  • oszczędność energii: opcjonalny sterownik wielourządzeniowy (Multi Controller) z trybem działania oszczędzającym energię
  • dopasowanie kształtu i koloru: idealne połączenie funkcjonalności i projektu
  • dostępna konstrukcja ze stali nierdzewnej

montaż dachowy

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Zgodność z wymogami EurAsian

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

montaż bez użycia narzędzi

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

przyjazne w obsłudze

Customizable

Dane techniczne

DaneDTT 6801
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~¹
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A354000 / 4250 W
A35/A503260 / 3495 W
Temperatura otoczenia+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Czynnik chłodniczyR134a (GWP 1430), 1250 g
Rodzaj ochrony
według EN 60529
IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 6801 400V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 6801 400V SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 420 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
zip 4,3 MB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 52 KB Do pobrania

EAC Certyfikat

  • rosyjski
pdf 1,6 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTT 6801
TypNapięcie znamionowe400/460 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13256832055
Kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu13256862055
V2A, kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu13256832015
V2A, kontroler wielourządzeniowy (Multi Controller)Numer artykułu13256862015

Wideo

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Zalety produktów

  1. 1

    Aktywne zarządzanie kondensatem

    Odparownik kondensatu wykorzystuje ciepło do eliminowania kondensatu, nawet gdy system nie chłodzi w sposób aktywny.

  2. 2

    Dopasowanie

    do szaf wszystkich producentów.

  3. 3

    Trwałe i niezawodne podzespoły

    Wysokiej jakości sprężarka, wentylatory oraz wymienniki ciepła zapewniają niezależne chłodzenie podzespołów szafy sterowniczej.

  4. 4

    Efektywność energetyczna

    Nasz opcjonalny model Multi Controller (MC) połączony z czujnikiem automatycznie wyłącza wentylator, kiedy nie jest on potrzebny.

  5. 5

    Mocna stalowa obudowa

    Malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej pokrywa przeznaczona do środowisk produkcyjnych. Dzięki możliwości pomalowania można dopasować jej kolor do szafy sterowniczej lub maszyny.

  6. 6

    Szybka i łatwa konserwacja

    Zdejmowalna obudowa umożliwia łatwy dostęp do przednich podzespołów sterujących.

  7. 7

    Redukcja kosztów konserwacji

    Zanieczyszczone środowisko? Użyj naszej opcjonalnej ramy montażowej dla maty filtrującej, którą można szybko zwolnić i zamontować bez użycia narzędzi, a także standardowego filtra Pfannenberg, aby przedłużyć żywotność jednostki i obniżyć koszty konserwacji.