DTT 6201

Climatiseur εCOOL pour montage sur le toit 1000 W
  • variété de produits : 3 tailles d'installation et 6 puissances
  • sécurité : protection quadruplée contre les condensats grâce au système de gestion des condensats breveté
  • facilité d'entretien : montage et maintenance sans outils grâce au châssis de montage rapide
  • facilité d'entretien : couvercle entièrement amovible vers l'avant. Tapis de filtration à l'accès facile (facultatif) et éléments de contrôle à l'avant
  • économique : environ 20 % d'économie énergétique grâce aux composants, plus légers et efficaces
  • économique : multi-contrôleur facultatif avec opération en mode d'économie énergétique
  • concordance du design et de la couleur : mélange parfait de fonctionnalité et de design
  • disponible en acier inoxydable

montage sur le toit

système de protection

NEMA Type 12

Conformité EurAsie

taux de rendement énergétique maximal (EER)

montage sans outils

maintenance rapide sans outils

facilité d'entretien

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTT 6201
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A351000 / 1080 W
A35/A50600 / 640 W
Température ambiante+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 400 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
DTT 6201 230V SC 7035 pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 230V SC pdf 53 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V SC pdf 57 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ MC pdf 48 MB Download
OP. inst. DTT 6201 400V 2~ SC pdf 55 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 490 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 4,7 MB Téléchargement

Découpe

  • allemand
  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTT 6201
TypeTension nominale400 V AC230 V AC115 V AC
Contrôleur standardNuméro d'article132562490551325624105513256244055
Contrôleur à usage multipleNuméro d'article132562790551325627105513256274055
V2A, Contrôleur standardNuméro d'article1325624901513256241015sur demande
V2A, Contrôleur à usage multipleNuméro d'article13256279015sur demandesur demande

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Vidéo

Introduction aux climatiseurs εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Avantages du produit

  1. 1

    Contrôle actif du condensat

    L'évaporateur de condensat utilise la chaleur pour éliminer le condensat, même lorsque le système n'est pas en train de refroidir.

  2. 2

    Compatible

    avec les armoires électriques de n'importe quel fabricant.

  3. 3

    Composants durables et fiables

    Des ventilateurs, échangeurs thermiques et compresseurs de haute qualité garantissent un refroidissement sûr des composants de l'armoire électrique.

  4. 4

    Rendement énergétique

    Relié à une sonde, notre « Multi-Controller » (MC) en option éteint automatiquement le ventilateur lorsqu'il ne sert pas.

  5. 5

    Capot en acier robuste

    Capot en acier revêtu de poudres ou inox, conçu pour les environnements industriels. Peut être peint facilement pour s'adapter à l'enceinte ou la machine.

  6. 6

    Entretien facile et rapide

    Le capot amovible permet un accès rapide aux composants de commande de la face avant.

  7. 7

    Coûts d'entretien minimisés

    Environnement sale ? Grâce à notre bâti (en option) pour le montage rapide et sans outil de la cartouchefiltrante et au filtre standard Pfannenberg, la durée de vie de l'unité peut être prolongée et les coûts d'entretien réduits.