Охлаждающие устройства для наружного применения
Pfannenberg предлагает охлаждающие устройства, сертифицированные согласно NEMA: внутренний (NEMA 12), наружный (NEMA 3R/4) и наружный / промывочный (Nema 4/4X).
NEMA является национальной ассоциацией производителей электрооборудования в США, которая определяет основной набор стандартов производства для Соединенных Штатов и Канады.
Тип | Мощность охлаждения | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Защита | Номинальное напряжение | cULus | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS 3031 | 306 W | 393.7 x 177.8 x 191.4 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | |||||
DTS 3031 VA | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3061 | 694 W | 512 x 254 x 274 mm | NEMA 3R/4 | 115 / 230 V | |||||
DTS 3081 | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3161 | 1,24 kW | 748 x 395 x 237 mm | NEMA 3R/4 | 115 V / 230 V / 400/460 V 3~ | |||||
DTS 3141 | NEMA TYP 12 | 115 V / 230V / 400/460 V 3~ | |||||||
DTS 3181 | NEMA 4/4X | 115 V / 230 V / 400/460 V 3~ | |||||||
DTS 3165 | 1,95 kW | 914 x 305 x 305 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTS 3185 | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3261 | 1,9 kW | 1209 x 395 x 326 mm | NEMA 3R/4 | 230 V / 400 V 3~ | |||||
DTS 3241 | 1209 x 395 x 269 mm | NEMA TYP 12 | 230 V / 460 V 3~ | ||||||
DTS 3281 | 1209 x 395 x 326 mm | NEMA 4/4X | 230 V / 400 V 3~ | ||||||
DTS 3265 | 3,32 kW | 1347 x 406 x 301 mm | NEMA 3R/4 | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTS 3285 | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3461C | 5,8 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | |||||
DTS 3481C | NEMA 4/4X | ||||||||
DTS 3661C | |||||||||
DTS 3681C | |||||||||
DTS 3661C | 7,2 kW | 1452 x 400 x 500 mm | NEMA 3R/4 | 400 / 460 V 3~ | |||||
DTS 3681C | NEMA 4/4X |
доступно
идет подготовка
дополнительно