| Данные | DTS 3661C (NEMA 3R/4) / DTS 3681C (NEMA 4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||
| 400 / 460 В 3~ | |||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 7200 В | |
| A35/A50 | 3800 В | ||
| Температура окружающей среды | SC | -40 … +55 °C / -40 … +131 °F | |
| Хладагент | R134a (GWP 1430), 450 g | ||
| Степень защиты согласно NEMA | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | ||
| 4/4X | @T | ||
| Система управления конденсатом | встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения | ||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.