DTS 3261/3281

Охлаждающие устройства 1900 Вт
  • компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки
  • высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
  • NEMA 3R/4 (DTS 3261) устройства из нержавеющей стали или с порошковым покрытием
  • NEMA 4/4X (DTS 3281) устройство из нержавеющей стали
  • конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
  • встроенная система испарения конденсата

навесной монтаж

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Customizable

Технические характеристики

ДанныеDTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Рабочее напряжение ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 B 3~230 B
Охлаждающая способность согласно EN 14511A35/A351900 Вт
A35/A501758 Вт
Рабочий температурный диапазонSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
ХладагентR513A, 700 g
Степень защиты согласно NEMA3R/4по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
4/4X
Система удаления конденсатавстроенная система испарения кондесата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 360 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • английский
pdf 1,1 MB Загрузить

Технические данные 115V

  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Технические данные 230V

  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Технические данные 400V

  • английский
pdf 380 KB Загрузить

Монтажный вырез (pdf)

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

Монтажный вырез (dxf)

  • английский
zip 6,9 KB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • английский
  • немецкий
pdf 190 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

UL listed certificate

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3261
ТипРабочее напряжение400/460 В 3~230 В115 В
Стандартный контроллерЗаказной номер133857363551338574135513385744355
Зимний пакет¹Заказной номер133857363751338574137513385744375
Подробности заказаDTS 3281
ТипРабочее напряжение400/460 В 3~230 В115 В
Стандартный контроллерЗаказной номер133857361581338574115813385744158
LAP¹Заказной номер133857361781338574117813385744178

1 LAP (зимний пакет): Включает в себя нагреватель 900 Вт и термостат, для размещения внутри шкафа.

Преимущества продукции

  1. 1

    Компактная конструкция

    Надежное охлаждающее устройство в компактном исполнении для небольших шкафов или для охлаждения локальных точек перегрева.

  2. 2

    Нержавеющая сталь

    Модели с корпусом из нержавеющей стали и IP 56 особенно подходят для наружного применения или для пищевой промышленности.

  3. 3

    Надежная конструкция

    используются только провереные временем и энергоэффективные компоненты.

  4. 4

    Конденсатор

    с большим расстоянием между ламелями обеспечивает очень длительные интервалы технического обслуживания даже без дополнительного нанопокрытия.

  5. 5

    Встроенная система испарения конденсата

    предотвращает образование воды под устройством и тем самым повышает безопасность работы.