| Datos | DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 1900 W | |
| A35/A50 | 1758 W | ||
| Temperatura ambiente | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 700 g | ||
| Grado de protección según NEMA | 3R/4 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | |
| 4/4X | |||
| Gestión de condensado | sistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad | ||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.