DTS 3261/3281

Kühlgeräte 1900 W
  • kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3261) Geräte mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3281) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
  • integrierte Kondensatverdunstung

Seitenanbau

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

Großer Abstand Eintritt/Austritt

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Customizable

Technische Daten

DatenDTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L351900 W
L35/L501758 W
UmgebungstemperaturSC0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
KältemittelR134a (GWP 1430), 700 g
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 330 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,1 MB Download

Datenblatt 115V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 310 KB Download

Datenblatt 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 310 KB Download

Datenblatt 400V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Französisch
pdf 380 KB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 180 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

CE Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3261
VarianteNennspannung400/460 V230 V115 V
Standard ControllerArtikelnummer133857363551338574135513385744355
LAP¹Artikelnummer133857363751338574137513385744375
BestelldatenDTS 3281
VarianteNennspannung400/460 V230 V115 V
Standard ControllerArtikelnummer133857361581338574115813385744158
LAP¹Artikelnummer133857361781338574117813385744178

1 LAP (Low Ambient Package): inkl. 900 W Schaltschrank-Heizung und einem Thermostaten montierbar im Schaltschrank.

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.