DTS 3031 / 3031 VA

Kühlgeräte 306 W
  • kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • NEMA 3R/4 (DTS 3031) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3031 VA) Gerät mit Edelstahlhaube
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 und 4/4X Dichtung zum Gehäuse
  • Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft

F-Gas konform

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Customizable

Technische Daten

DatenDTS 3031 (NEMA 3R/4) / DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L35306 W
UmgebungstemperaturSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 145-150 g
Schutzart nach NEMA3R/4gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 440 KB Download

Betriebsanleitung

  • Englisch
pdf 1,1 MB Download

Datenblatt 115V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Spanisch
pdf 350 KB Download

Datenblatt 230V

  • Englisch
  • Deutsch
  • Spanisch
pdf 340 KB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,8 KB Download

CE Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

3D-Modell

  • Englisch
zip 3,9 MB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)
VarianteNennspannung230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer13383141355133831443551338314115813383144158

Produktvorteile

  1. 1

    Kompakte Baugröße

    Robustes Kühlgerät in kompakter Bauform zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots.

  2. 2

    Edelstahl

    In Edelstahlausführung mit IP 56 insbesondere für Outdoor-Anwendungen und die Lebensmittelindustrie geeignet.

  3. 3

    Robuste Bauweise

    unter Verwendung von bewährten und energieeffizienten Komponenten.

  4. 4

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  5. 5

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.