DTS 3031 / 3031 VA

Condizionatori 306 W
  • Forma compatta, ideale per armadi elettrici piccoli e, negli armadi elettrici grandi, per raffreddare punti particolarmente caldi
  • Particolarmente adatto all’industria alimentare e alle applicazioni all’aperto
  • Elevata categoria di protezione IP 56, senza manutenzione
  • NEMA 3R/4 (DTS 3031) verniciato a polvere
  • NEMA 4/4X (DTS 3031 VA) in acciaio inox
  • Protezione NEMA – certificata UL – 3R/4 e 4/4X verso l'armadio
  • Condensatore con 3 mm di distanza tra le lamelle, protezione molto efficace contro l’aria ambientale fortemente inquinata e aggressiva

F-gas ready coolant

montaggio laterale

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

ampia distanza ingresso / uscita

Acciaio inox

UL Approved

Conformità EurAsian

Customizable

Dati tecnici

DatiDTS 3031 (NEMA 3R/4) / DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A35306 W
Temperatura ambienteSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 145-150 g
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
4/4X
Separazione condensasistema di evaporazione condensa integrato
con allarme di riempimento

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 440 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 1,1 MB Download

Scheda tecnica 115V

  • inglese
pdf 350 KB Download

Scheda tecnica 230V

  • inglese
pdf 340 KB Download

Dima (pdf)

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dima (dxf)

  • inglese
zip 6,8 KB Download

Dichiarazione di conformità CE

  • tedesco
  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

3D model

  • inglese
zip 3,9 MB Download

Dichiarazione di conformità UKCA

  • inglese
pdf 160 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)
VarianteTensione nominale230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo13383141355133831443551338314115813383144158

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura compatta

    Robusto condizionatore dalla struttura compatta per armadi elettrici più piccoli o per raffreddare le zone calde.

  2. 2

    Acciaio inox

    Modello in acciaio inossidabile con IP 56, adatto in particolare per applicazioni esterne o per il settore Food & Beverage.

  3. 3

    Struttura robusta

    utilizzo di componenti testati ed efficienti dal punto di vista energetico.

  4. 4

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  5. 5

    Evaporazione integrata della condensa

    Nessun accumulo di acqua sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza operativa.