DTS 3461C/DTS 3481C

Condizionatori da 5800 W
  • particolarmente adatto per l'industria alimentare e per applicazioni outdoor (-40°C)
  • elevato livello di protezione IP 56, esente da manutenzione
  • mantiene una tenuta testata UL NEMA tipo 3R/4 verso l'armadio elettrico
  • Versione NEMA 3R/4 (DTS 3461C) in acciaio verniciato a polvere
  • Versione NEMA 4/4X (DTS 3481C) in acciaio inossidabile
  • grande distanza tra le bocchette di aspirazione e di scarico; circolazione sicura all'interno dell'armadio elettrico grazie al lungo passaggio dell'aria, quindi i punti caldi vengono eliminati
  • termoventilatore integrato nell'armadio di controllo da 900W
  • sistema integrato di evaporazione della condensa

temperatura di esercizio

montaggio laterale

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

ampia distanza ingresso / uscita

Acciaio inox

UL Approved

Customizable

Conformità EurAsian

Dati tecnici

DatiDTS 3461C (NEMA 3R/4) / DTS 3481C (NEMA 4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A355800 W
A35/A503200 W
Temperatura ambienteSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 450 g
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica
4/4X
Gestione condensasistema integrato di evaporazione della condensa con troppopieno di sicurezza

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 480 KB Download

Manual

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,1 MB Download

Data sheet DTS 3461C

  • inglese
pdf 5,1 MB Download

Data sheet DTS 3481C

  • inglese
pdf 5,0 MB Download

2D CAD (DXF)

  • inglese
zip 4,0 MB Download

3D model (STEP)

  • inglese
zip 18 MB Download

Cut-out (DXF)

  • inglese
dxf 120 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

CE Declaration of Conformity

  • inglese
pdf 190 KB Download

UKCA Declaration of Conformity

  • inglese
pdf 160 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3461CDTS 3481C
TipoTensione nominale400 / 460 V AC
StandardCodice articolo1338413637513384136178