DTS 3061/3081

Condizionatori 694 W
  • Forma compatta, ideale per armadi elettrici piccoli e, negli armadi elettrici grandi, per raffreddare punti particolarmente caldi
  • Particolarmente adatto all’industria alimentare e alle applicazioni all’aperto
  • Elevata categoria di protezione IP 56, senza manutenzione
  • Guarnizione 3R/4 di tipo NEMA con certificazione UL per l’alloggiamento
  • Condensatore con 3 mm di distanza tra le lamelle, protezione molto efficace contro l’aria ambientale fortemente inquinata e aggressiva

montaggio laterale

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

ampia distanza ingresso / uscita

Acciaio inox

UL Approved

Conformità EurAsian

Customizable

Dati tecnici

DatiDTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
230 V115 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A35694 W
A35/A50428 W
Temperatura ambienteSC+0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 400 g
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica
4/4X

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 410 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 1,1 MB Download

Scheda tecnica 115V

  • inglese
pdf 450 KB Download

Scheda tecnica 230V

  • inglese
pdf 310 KB Download

Scheda tecnica 460V

  • inglese
  • tedesco
  • francese
pdf 520 KB Download

3D-model DTS 3061 (STEP)

  • inglese
zip 10 MB Download

3D-model DTS 3061 460V (STEP)

  • inglese
zip 10 MB Download

3D-model DTS 3081 (STEP)

  • inglese
zip 12 MB Download

3D-model DTS 3081 460V (STEP)

  • inglese
zip 12 MB Download

Dichiarazione di conformità CE

  • tedesco
  • inglese
pdf 190 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

Dichiarazione di conformità UKCA

  • inglese
pdf 160 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3061DTS 3081
VarianteTensione nominale230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
Controllo termostaticoCodice articolo13382341355133823443551338234130013382344300
LAP1Codice articolo13382341375133823443751338234117813382344178

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

1 LAP (Low Ambient Package): contiene un riscaldatore per armadi elettrici a 900 W e un termostato da collocare nell‘armadio elettrico

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura compatta

    Robusto condizionatore dalla struttura compatta per armadi elettrici più piccoli o per raffreddare le zone calde.

  2. 2

    Acciaio inox

    Modello in acciaio inossidabile con IP 56, adatto in particolare per applicazioni esterne o per il settore Food & Beverage.

  3. 3

    Struttura robusta

    utilizzo di componenti testati ed efficienti dal punto di vista energetico.

  4. 4

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  5. 5

    Evaporazione integrata della condensa

    Nessun accumulo di acqua sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza operativa.