You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 3061 115V SC LH N3R/4 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13382344375
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,16
Corrente di spunto 60 Hz
5,2 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
64 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
690 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
5,6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
800 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
800 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
650 W
Quantità di refrigerante (g)
400 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
40 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
10 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
150 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
325 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 5.6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
23 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
0-55 °C
GTIN (EAN)
4061131064435
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
515 mm x 255 mm x 274 mm
Numero articolo
13382344375
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,16
Corrente di spunto 60 Hz
5,2 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
64 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
690 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
5,6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
2700 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2200 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
14,1 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
104 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
50 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
88,29 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
191,29 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 5.6 A
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
50,71 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131064435
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
20.78 inch x 10.04 inch x 10.8 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.55 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.55 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 439.16 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 439.16 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.24 KB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.4 KB Download

Technical Drawings

DTS 3061 115V SC LH N3R/4 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
152.4 mm
B
230.3 mm
C
209.6 mm
D
26.1 mm
E
203.2 mm
F
225.6 mm
G
238.1 mm
H
14.3 mm
I
76.1 mm
X
255.3 mm
Y
515.2 mm
Z
274 mm
A
6 in
B
9.07 in
C
8.25 in
D
1.03 in
E
8 in
F
8.88 in
G
9.37 in
H
0.56 in
I
3 in
X
10.05 in
Y
20.28 in
Z
10.79 in