You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13581461205
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
4550 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
4550 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
7100 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
7100 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
7100 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
6800 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
6800 W
Quantità di refrigerante (g)
1775 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
107 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261667
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Potenza di raffreddamento a L55/L45 (50 Hz, W)
6800 W
Potenza di raffreddamento a L55/L45 (60 Hz, W)
6800 W
Numero articolo
13581461205
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
4550 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
4550 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
24226 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
24226 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
62,61 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
815,18 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
815,18 cfm
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
235,9 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261667
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Potenza di raffreddamento a L55/L45 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Potenza di raffreddamento a L55/L45 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 386.44 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.12 KB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
X
400 mm