DTS 3000 Series
DTS 3161
Serie DTS 3000 Condizionatori Montaggio laterale for outdoor app. 1300W
230VAC SC 7035 R513A
Codice prodotto:
13385441355
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Info sui prodotti "DTS 3161 230V SC LTGY UL"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
- Numero articolo
- 13385441355
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,64
- Corrente di spunto 50 Hz
- 10 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 10 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 795 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 795 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 8 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1235 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1235 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1235 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 570 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 570 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 360 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 190 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 8 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 879-1172 W
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 40 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068457
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- Numero articolo
- 13385441355
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,64
- Corrente di spunto 50 Hz
- 10 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 10 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 795 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 795 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 8 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 12,7 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 8 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 3000-4000 btu/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 88,19 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068457
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.08 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 328 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 418.92 KB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
| Manual DTS 31xx | N/A | 196.15 KB | Download | |
| Supplement DTS31xx 115/230V | N/A | 284.56 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3161 230V SC LTGY UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11.81 in
- B
- 12.2 in
- C
- 5.12 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.98 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 0.28 in
- I
- 14.17 in
- J
- 10.43 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 15.55 in
- Y
- 29.45 in
- Z
- 11.57 in
Dimensioni