You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 3265 400/460V SC LTGY"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13383836355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,06
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
2100 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2100 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
3500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
3500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
2400 W
Quantità di refrigerante (g)
1200 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
2930-3810 W
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
68 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131067481
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1347 mm x 406 mm x 301 mm
Numero articolo
13383836355
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,06
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
2100 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2100 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
6 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
12000 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
8000 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
42,32 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
706 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
10000-13000 btu/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
150 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131067481
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
53.04 inch x 16 inch x 11.9 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.56 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.56 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Scheda prodotto DE pdf 477.51 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 476.48 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.72 KB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 874.72 KB Download

Technical Drawings

DTS 3265 400/460V SC LTGY

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
427 mm
B
280 mm
C
135 mm
D
348 mm
E
25 mm
F
9 mm
G
330 mm
H
537 mm
I
35 mm
J
92 mm
K
126 mm
L
209 mm
M
198 mm
N
192 mm
O
214 mm
P
114 mm
Q
267 mm
X
406 mm
Y
1347 mm
Z
301 mm
A
16.81 in
B
11.02 in
C
5.31 in
D
13.7 in
E
0.98 in
F
0.35 in
G
12.99 in
H
21.14 in
I
1.38 in
J
3.62 in
K
4.96 in
L
8.23 in
M
7.8 in
N
7.56 in
O
8.43 in
P
4.49 in
Q
10.51 in
X
15.98 in
Y
53.03 in
Z
11.85 in