DTS 3000 Series
DTS 3021
Serie DTS 3000 Condizionatori Montaggio laterale for indoor app. 400W
115VAC SC 7035 R513A
Codice prodotto:
13383144255
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Info sui prodotti "DTS 3021 115V LTGY Type 12"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
- Numero articolo
- 13383144255
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,44
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 64 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 243 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 5 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 350 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 350 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 350 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 145 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 40 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 10 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 169 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 64 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 5 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 264-381 W
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 14 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 8-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131066576
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 394 mm x 178 mm x 191 mm
- Numero articolo
- 13383144255
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,44
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 64 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 243 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 5 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1150 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 5,11 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 104 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 50 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 37 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 5 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 900-1300 btu/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 30 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 46-114 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131066576
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 268.88 KB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.61 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3021 115V LTGY Type 12
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177.8 mm
- Y
- 393.7 mm
- Z
- 191.4 mm
- A
- 5.31 in
- B
- 4.88 in
- C
- 12.91 in
- D
- 5.04 in
- E
- 5.75 in
- F
- 6.38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15.5 in
- Z
- 7.54 in
Dimensioni