DTS 3461C/DTS 3481C

Охлаждающие устройства 5800 В
  • подходят для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для уличной установки (-40°C)
  • высокая степень защиты IP 56, простота технического обслуживания
  • сохраняет герметичность корпуса в соответствии с UL-тестом NEMA тип 3R/4
  • NEMA 3R/4 (DTS 3461C) устройства с порошковым покрытием
  • NEMA 4/4X (DTS 3481C) устройства из нержавеющей стали
  • большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
  • Встроенный в шкаф управления тепловентилятор мощностью 900 Вт
  • встроенная система испарения конденсата

Рабочие температуры

навесной монтаж

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Нержавеющая сталь

Утверждено UL

Customizable

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

ДанныеDTS 3461C (NEMA 3R/4) / DTS 3481C (NEMA 4/4X)
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A355800 В
A35/A503200 В
Температура окружающей средыSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 450 g
Степень защиты
согласно NEMA
3R/4по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя
4/4X
Управление конденсатомвстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • английский
pdf 480 KB Загрузить

Manual

  • английский
  • немецкий
pdf 1,1 MB Загрузить

Технические данные DTS 3461C

  • английский
pdf 5,1 MB Загрузить

Технические данные DTS 3481C

  • английский
pdf 5,0 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 18 MB Загрузить

Монтажный вырез (pdf)

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Монтажный вырез (DXF)

  • английский
zip 6,9 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

CE Сертификат соответствия

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

UKCA Сертификат соответствия

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаDTS 3461CDTS 3481C
ТипНоминальное напряжение400 / 460 В AC
СтандартныйЗаказной номер1338413637513384136178