| Данные | DTS 3031 (NEMA 3R/4) / DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | |||
| 230 B | 115 B | ||||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 306 Вт | |||
| Температура окружающей среды | SC | +8 … +45 °C / +46 … +113 °F | |||
| Хладагент | R134a (GWP 1430), 145-150 g | ||||
| Степень защиты согласно NEMA | 3R/4 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | |||
| 4/4X | |||||
| Система испарения конденсата | встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения | ||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.