DTS 3261/3281

Condizionatori 1900 W
  • Forma compatta, ideale per armadi elettrici piccoli e, negli armadi elettrici grandi, per raffreddare punti particolarmente caldi
  • Particolarmente adatto all’industria alimentare e alle applicazioni all’aperto
  • Elevata categoria di protezione IP 56, senza manutenzione
  • Guarnizione 3R/4 di tipo NEMA con certificazione UL per l’alloggiamento
  • Condensatore con 3 mm di distanza tra le lamelle, protezione molto efficace contro l’aria ambientale fortemente inquinata e aggressiva
  • Evaporazione integrata della condensa

montaggio laterale

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

ampia distanza ingresso / uscita

UL Approved

Conformità EurAsian

Customizable

Dati tecnici

DatiDTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A351900 W
A35/A501758 W
Temperatura ambienteSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 700 g
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
4/4X
Separazione condensasistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 320 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 1,1 MB Download

Scheda tecnica 115V

  • inglese
pdf 350 KB Download

Scheda tecnica 230V

  • inglese
pdf 280 KB Download

Scheda tecnica 400V

  • inglese
pdf 260 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dichiarazione di conformità CE

  • inglese
  • tedesco
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UKCA Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 160 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3261
VarianteTensione nominale400/460 V230 V115 V
Controller standardCodice articolo133857363551338574135513385744355
LAP¹Codice articolo133857363751338574137513385744375
Dati per l'ordineDTS 3281
VarianteTensione nominale400/460 V230 V115 V
Controller standardCodice articolo133857361581338574115813385744158
LAP¹Codice articolo133857361781338574117813385744178

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

1 LAP (Low Ambient Package): con riscaldatore per armadio elettrico da 900 W e un termostato da montare nell'armadio elettrico.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura compatta

    Robusto condizionatore dalla struttura compatta per armadi elettrici più piccoli o per raffreddare le zone calde.

  2. 2

    Acciaio inox

    Modello in acciaio inossidabile con IP 56, adatto in particolare per applicazioni esterne o per il settore Food & Beverage.

  3. 3

    Struttura robusta

    utilizzo di componenti testati ed efficienti dal punto di vista energetico.

  4. 4

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  5. 5

    Evaporazione integrata della condensa

    Nessun accumulo di acqua sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza operativa.