| Dane | DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 1900 W | |
| A35/A50 | 1758 W | ||
| Temperatura otoczenia | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 700 g | ||
| Rodzaj ochrony według NEMA | 3R/4 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
| 4/4X | |||
| Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.